Fornos de reaquecimento

Altas temperaturas para todos os tipos e seções

Os fornos de reaquecimento podem ser carregados em lotes ou de forma contínua. Podem ser usados métodos do tipo empurrador ou viga caminhante para mover as placas. Não importa qual seja o projeto, todos os fornos de reaquecimento compartilham um desafio comum de aplicação: altas temperaturas em todas as partes do equipamento.
Uma solução SKF para áreas de saída
A SKF oferece uma solução avançada em rolamentos de alta temperatura que é bem adequada a áreas de saída do forno, em que os rolos transferem as placas para caminhos de rolos.

Soluções SKF para fornos de reaquecimento

SKF logo