Confiável sob as condições operacionais mais rigorosas do mundo

Uma lubrificação apropriada dos rolamentos é vital para linhas de lingotamento contínuo. Os sistemas de lubrificação centralizados de linha dupla SKF DuoFlex com a unidade de bombeamento SKF Multilube oferecem lubrificação automática, fornecendo o lubrificante certo, na quantidade certa, no momento certo e no ponto certo.
A lubrificação centralizada estende a vida útil dos rolamentos
O SKF DuoFlex provou ser robusto e econômico para aplicações operando em condições desafiadoras semelhantes a ambientes de fundição. Ao fornecer a quantidade certa de graxa para todos os pontos de lubrificação, o sistema proporciona alta confiabilidade de lubrificação e vida útil estendida para os rolamentos.

Sistemas de lubrificação de linha dupla SKF DuoFlex

Uma solução efetiva, flexível e de longa linha

Centro de bombeamento SKF Maxilube

Os sistemas SKF DuoFlex são de linha dupla e centralizados que podem fornecer óleo, graxa semifluida ou graxa dura com grau NLGI que varia de 000 a 3. Foramprojetados para máquinas de médio e grande porte com grande número de pontos de lubrificação, linhas longas e condições operacionais rigorosas.


Os sistemas de lubrificação SKF DuoFlex são ideais quando se trata de longas distâncias e recursos de extensão. Quantidades dosadas com exatidão de graxa ou óleo são enviadas a pontos de lubrificação individuais, usando-se distribuidores de linhas duplas. Sua função se baseia em duas linhas principais que são pressurizadas alternadamente.

  • Layout simples, modificação da quantidade dosada e extensão do número de pontos de lubrificação
  • Adequado para todos os sistemas com um maior número de pontos de lubrificação
  • Acionamento elétrico ou pneumático
Com SKF Maxilube

O SKF DuoFlex pode ser configurado com o centro de bombeamento SKF Maxilube, que combina os componentes separados anteriormente de unidades hidráulicas e de controle. A unidade hidráulica inclui os grupos de válvula de controle e solenoide e os manômetros para as linhas de lubrificação. O centro de bombeamento está equipado com um regulador de ar comprimido.


O SKF Maxilube oferece funcionamento preciso e confiável do sistema de lubrificação, que, por sua vez, amplia a vida útil das máquinas e do equipamento de processamento. 

Com SKF Multilube

O SKF DuoFlex pode ser configurado com a unidade de bombeamento SKF Multilube que pode ser facilmente instalada e operada com todos os dosadores de graxas e óleos SKF para sistemas de lubrificação de linha dupla. Todos os componentes e funções relevantes (unidade de controle, bomba, reservatório, válvula direcional e monitoramento de pressão) são integrados no SKF Multilube.


O SKF Multilube fornece operação confiável do sistema de lubrificação e dosagem precisa, evitando falhas nos rolamentos, reduzindo o consumo de lubrificante e melhorando os recursos de funcionamento das máquinas, dos equipamentos e dos veículos pesados.

Com bomba de lubrificação FK

O SKF DuoFlex pode ser configurado com a bomba de lubrificação FK -uma bomba de pistão multifuncional com uma estrutura modular versátil. A unidade de bombeamento FK pode ser usada como uma unidade de bombeamento progressiva, de linha simples ou dupla, com ou sem válvulas de reversão integradas. A estrutura modular da bomba também permite que ela seja adaptada de um sistema de lubrificação para outro sem muito trabalho ou custo. A bomba foi projetada para uso intenso e está disponível com reservatórios nos seguintes tamanhos: 15 kg, 30 kg e 60 kg.

SKF logo