Rolamentos autocompensadores de rolos SKF Explorer

Rolamentos autocompensadores que mantêm o lingotamento

Em linhas de lingotamento contínuo, os rolamentos autocompensadores de rolos da SKF — com ou sem vedações — acomodam cargas pesadas e desalinhamentos para oferecer uma operação confiável.

Por padrão, esses rolamentos autocompensadores são estabilizados termicamente até 200 °C. Uma geometria otimizada de contato entre rolos e pistas, com muito pouca deformação do diâmetro dos rolos, proporciona a melhor distribuição de cargas.
A alternativa vedada
Mantém com eficácia o lubrificante do lado de dentro e a contaminação do lado de fora. Os operadores têm constatado uma vida útil maior dos rolamentos, com menos paralisações. Os custos de manutenção foram reduzidos e tanto a qualidade do aço quanto a produtividade melhoraram. Com os rolamentos vedados, o consumo de lubrificante e o impacto ambiental também podem ser reduzidos.

Atualização da classe de desempenho SKF Explorer

Todos os rolamentos autocompensadores de rolos SKF foram atualizados de acordo com as novas especificações de classe de desempenho do SKF Explorer, apresentando uma combinação de aço de alta qualidade e um processo de tratamento térmico aprimorado. O resultado: um equilíbrio superior entre dureza e robustez, o que permite uma vida útil até duas vezes maior que a do SKF Explorer original. As vantagens incluem:
  • Maior disponibilidade
  • Maior confiabilidade
  • Resistência à contaminação
  • Altos níveis de produtividade
  • Níveis de ruído e vibração reduzidos
  • Excelente resistência ao desgaste
SKF logo