Refrigeração e mesas de rolagem

Desafios de rolamentos no final da linha de lingotamento

O final do processo de lingotamento apresenta desafios próprios de alta temperatura. Para evitar a transformação estrutural do produto, não é usada água para refrigerar o aço nesse estágio final do lingotamento. Para rolamentos, isso significa exposição a mais calor radiante - um desafio frequentemente enfrentado com mancais resfriados a água ou lubrificantes de alta temperatura.

Supere-os com a SKF
A SKF oferece diversas soluções que podem ajudar os rolamentos a lidar com as altas temperaturas encontradas em leitos de refrigeração e mesas de rolagem. Siga os links abaixo para ver como as soluções SKF podem ajudar a aumentar a disponibilidade e reduzir a manutenção no final da linha de lingotamento.

Soluções SKF para refrigeração e mesas de rolagem

SKF logo