Suporte robusto para as cargas mais pesadas

Concebidos para suportar cargas extremas de inclinação, as coroas de orientação SKF estão ajudando as siderúrgicas a aumentar a confiabilidade total para processos de fundição contínua. Além de reduzir as exigências de manutenção da torre de panela de fundição, os rolamentos ajudam a estender sua vida útil.

Coroas de orientação SKF

Solução compacta e econômica que pode substituir configurações de vários rolamentos

Os rolamentos giratórios são rolamentos grandes desenvolvidos especificamente para acomodar movimentos de oscilação. Eles são compostos de um anel interno e um anel externo, um dos quais normalmente incorpora uma engrenagem. As pistas do rolamento, em conjunto com os elementos rolantes (e gaiolas ou espaçadores), são desenvolvidos para acomodar cargas, atuando unicamente ou em conjunto, e em qualquer direção.

Vedações de borracha sintética integrados protegem com eficiência o rolamento contra a entrada de material estranho e impedem que a graxa escape. Em comparação com o arranjo de pivô tradicional, as coroas de orientação podem ter vantagens funcionais e de modelo.

O conjunto é muito mais compacto, e seu centro oco permite a instalação de mecanismos de acionamento e a passagem de vários dispositivos de controle; as superestruturas da parte rotativa são mais facilmente acessíveis. A pequena diferença de altura do anel dentado e o anel não dentado reduz a projeção do pinhão de acionamento. 
SKF logo