Rótulas esféricas radiais SKF

Desempenho confiável sob condições de contaminação

Seja para o projeto do tipo tesoura ou de içamento, as rótulas esféricas são componentes essenciais em todos os braços de conexão e pontos de pivotagem de uma torre de panela de fundição. Elas precisam suportar o peso da torre carregada com aço fundido em um ambiente altamente contaminado. Geralmente não estão acessíveis durante a operação e, portanto, devem ser extremamente confiáveis para períodos muito longos.

A variedade de rótulas SKF praticamente sem manutenção é a solução ideal. A combinação de aço/composto PTFE oferece desempenho confiável sob as condições rigorosas de operação das torres de panela de fundição. Esses rolamentos têm uma camada espessa de desgaste, que também oferece excelente comportamento de amortecimento e resistência à contaminação.
SKF logo