Monitoramento de rolamento de velocidade ultrabaixa

Desenvolvido para máquinas que giram em velocidades extremamente baixas

Um conceito errôneo é que os corpos rolantes do rolamento operando em baixas velocidades não podem ser monitorados usando-se análise de vibrações. Na verdade, a SKF desenvolveu uma tecnologia patenteada de processamento de sinais comprovada que é altamente eficaz na detecção e no diagnóstico de falhas em rolamentos com velocidades extremamente baixas.

Aplicações de fabricação de aço

Rolamentos com baixa rotação em siderúrgicas são frequentes em locais perigosos e de difícil alcance em máquinas de processo críticas. Esses rolamentos têm altos custos de substituição, tempos de entrega longos e podem levar dias ou semanas para serem substituídos. Da mesma forma, é importante conhecer sua condição exata o tempo inteiro. O monitoramento de rolamentos de velocidade ultrabaixa da SKF torna isso possível para conversores, torres de panela de fundição, carros-torpedo e pontes rolantes.

Uma solução completa de programa

O programa de monitoramento de rolamentos SKF para aplicações de baixa velocidade inclui verificações fora de serviço – inspeções visuais e medições de fresta de desgaste durante grandes paralisações – além de técnicas de serviço, como amostragem/análise periódica de graxa e monitoramento de vibração de baixa velocidade com múltiplos parâmetros. As vantagens incluem:
  • Identificação antecipada de falha nos rolamentos
  • Risco menor de acidentes resultantes de falha
  • Menor tempo de parada não programada
  • Redução dos custos de manutenção
SKF logo