Atuadores telescópicos SKF

Confiabilidade e flexibilidade

Os atuadores utilizados na operação de ajuste da face lateral do molde no lingotamento contínuo devem funcionar com eficiência, apesar de trabalharem em um ambiente extremamente quente e rigoroso. Com seus atuadores eletromecânicos, a SKF oferece uma solução mais versátil, mas ainda confiável, em atuadores.

Linha de produtos mais ampla e maior qualidade

O projeto telescópico permite um curso mais longo com o mesmo comprimento recolhido, de maneira que uma linha de produtos mais ampla pode ser fabricada, utilizando-se a linha de lingotamento existente. Ao propiciar um melhor controle de qualidade do deslocamento do molde, os atuadores telescópicos SKF também possibilitam aumentar a qualidade da placa.

Operação mais econômica

Apresentando aço inoxidável e um revestimento protetor da superfície, os atuadores telescópicos SKF oferecem um projeto robusto e livre de corrosão para alta confiabilidade e vida útil longa. Devido à alta eficiência, os atuadores eletromecânicos SKF também permitem uma redução no consumo de energia para troca de largura de moldes, bem como custos de manutenção menores.
SKF logo