Unidades de linhas de lingotamento SKF ConRo

Uma mistura dispendiosa de condições

Cargas pesadas e velocidades de rotação ultralentas. Vazamento de graxa e água. O lingotamento de placas envolve uma mistura rigorosa de condições operacionais que pode dificultar a lubrificação adequada e limitar a vida útil e a produtividade das linhas de lingotamento.

A má lubrificação entre os corpos rolantes e as pistas pode resultar em contato de metal com metal e desgaste acelerado. A água de refrigeração que entra nas cavidades dos rolamentos pode degradar o lubrificante e corroer o rolamento, e o acúmulo de mistura de graxa com água e rebarbas pode levar a imperfeições na superfície das placas e linhas de lingotamento bloqueadas.

Um sistema completo e totalmente vedado

A SKF ConRo é uma linha de lingotamento modular, integrada e robusta que inclui rolamentos, vedações, mancais, graxa, corpos dos rolos e, se necessário, conexões de água. Apresentando um sistema de vedação patenteado que protege os rolamentos contra o ingresso de água e contaminantes, a SKF ConRo pode ajudar siderúrgicas a:
  • Cortar custos operacionais da linha de lingotamento em até 50%
  • Aumentar a vida útil dos rolos em até 25%
  • Aumentar a confiabilidade da linha de lingotamento
  • Reduzir o tempo de parada não programada
  • Eliminar a manutenção do sistema de lubrificação
  • Reduzir drasticamente o consumo de graxa
  • Reduzir o tratamento de água e os custos de descarte

See the full SKF BeyondZero portfolio

SKF logo