SKF Caster Analyst System

Monitore a carga e a temperatura da linha de lingotamento durante a operação

O SKF Caster Analyst System consiste em uma unidade especializada de carga e temperatura para coleta de dados avançada, confiável e em tempo real durante a produção. Medindo a temperatura e a distribuição de cargas, bem como sua duração, e analisando os dados em comparação com dados do processo, o sistema ajuda a identificar causas potenciais de paradas de produção, como cilindros tortos, desalinhamento, problemas de resfriamento etc.

Tome decisões de produção mais informadas

Graças às análises fornecidas, os procedimentos de manutenção podem ser otimizados e os custos de manutenção reduzidos. As análises também são importantes como base para aprimoramentos no processo de fundição e na qualidade da placa. O processamento de dados remotos e os recursos de compartilhamento do sistema na fábrica e na web podem até ajudar a cumprir futuras metas de produtividade. O SKF Caster Analyst pode ajudar a:
  • Reduzir o tempo de paradas programadas e não programadas
  • Aumentar a produtividade
  • Reduzir os custos de manutenção
  • Reduzir o risco de falhas catastróficas no equipamento
  • Otimizar os procedimentos de manutenção
  • Aumentar a qualidade das placas
SKF logo