Rolamentos autocompensadores de rolos bipartidos SKF

Simplifique a manutenção do conversor com a SKF

Quando o rolamento de posição bloqueada em um arranjo de conversor precisa ser substituído, não é preciso necessariamente desmontar o redutor. Os rolamentos autocompensadores de rolos bipartidos Explorer SKF tornam isso possível — apesar do fato de que o redutor, que se encontra no mesmo eixo que o rolamento, pode pesar 100 toneladas ou mais.

Como a parte superior do mancal é removida e o munhão é levantado, o rolamento não bipartido pode ser removido e o rolamento bipartido SKF — com os anéis interno e externo divididos radialmente — pode ser montado. Aqui, o projeto original do mancal precisa incluir espaçadores no munhão para acomodar a largura maior do anel interno do rolamento bipartido.

Em comparação com rolamentos não bipartidos, os rolamentos autocompensadores de rolos bipartidos SKF podem acomodar o mesmo grau de desalinhamento dos rolamentos não bipartidos e têm praticamente a mesma capacidade de carga estática. Qual o resultado? Os rolamentos autocompensadores de rolos bipartidos SKF oferecem uma solução conveniente que ajuda a reduzir os custos de manutenção no longo e curto prazo.
SKF logo