Bombas de graxa SKF FF

Soluções de lubrificação de múltiplas linhas para trabalho pesado

Para aplicações de conversores, a lubrificação adequada dos rolamentos é fundamental para uma operação confiável. A relubrificação manual, geralmente realizada em intervalos mais longos, é frequentemente inadequada considerando-se as condições operacionais rigorosas do conversor. A série de bombas SKF FF oferece uma alternativa de lubrificação automática sem interferência para as siderúrgicas. 

Projetada para instalações em ambientes rigorosos, a série FF para trabalho pesado permite relubrificação em intervalos curtos com uma pequena quantidade de graxa. Essas bombas de lubrificação de alta pressão e múltiplas linhas podem ser configuradas para até 12 linhas. Todos os elementos da bomba são acionados mecanicamente. Cada elemento de bombeamento é ativado com uma revolução, enquanto o número de revoluções determina a quantidade de lubrificante.

Vários interruptores e indicadores de nível podem ser combinados com a bomba. Os elementos da bomba, a relação de transmissão e motores elétricos podem ser variados para se obter volumes de deslocamento diferentes.
SKF logo