Mancais e vedações SKF SKND

Solução de rolamentos de conversor aumenta a capacidade de carga

Para aplicações de conversor, o mancal de conversor SKF, usado em combinação com o sistema de rolamentos autocompensadores SKF, oferece maior capacidade de carga.

Vedações de NBR com um anel de proteção em aço são integradas na caixa de mancal, a qual acomoda desalinhamento e movimento axial. Eles giram com o munhão, evitando assim o desgaste. O material do mancal é otimizado para alta rigidez e economia. As metades da caixa de mancal são aparafusadas com Superbolt, o que simplifica a montagem. Além disso, as caixas SKND têm bombeamento manual para relubrificação.

Maior flexibilidade de projeto

Esse sistema combinado de mancal, vedação e rolamento abre diversas possibilidades para fabricantes de equipamentos. Se quiser manter o mesmo tamanho de munhão, você pode se beneficiar da maior capacidade de carga estática para obter maior confiabilidade em serviço. Ou pode reduzir os custos totais dos equipamentos através da redução das dimensões dos rolamentos — com a mesma confiabilidade em serviço.
SKF logo