Sistema de rolamentos autocompensadores SKF

O novo padrão em arranjos de rolamentos bloqueados e livres

Rolamento de rolos toroidais CARB para aplicações de conversor
Em arranjos tradicionais de rolamentos fixos e livres, arranjos autocompensados são geralmente usados em ambas as direções. Embora esse arranjo acomode a deflexão do eixo, as forças de atrito reduzem a capacidade de carga para cargas externas.

Para implementar o potencial completo da capacidade de carga do sistema de rolamentos, o rolamento livre deve compensar o munhão axial sem criar cargas axiais internas indesejadas. Nosso rolamento de rolos toroidais CARB oferece essa verdadeira liberdade axial.

Um projeto inovador, uma solução ideal

Rolamentos autocompensadores de rolos Explorer SKF para aplicações de conversor
CARB é um rolamento de rolos toroidal que combina alguns dos melhores aspectos dos rolamentos de rolos de agulhas, cilíndricos e autocompensadores. Os rolos de um rolamento de rolos toroidal sempre encontram a melhor posição para suportar a carga, não importa como o eixo se mova.

Indicados exclusivamente como rolamentos livres, os rolamentos CARB oferecem uma solução ideal quando utilizados em conjunto com um rolamento autocompensador de rolos na posição fixa. Com o CARB como rolamento livre, as forças axiais internas que podem afetar a distribuição da carga em arranjos tradicionais são evitadas. 

As vantagens do sistema de rolamentos autocompensadores SKF são:
  • Maior confiabilidade no serviço
  • Produtividade aprimorada
  • Níveis de vibração mais baixos

Atualização da classe de desempenho SKF Explorer

A maioria dos rolamentos autocompensadores de rolos e dos rolamentos CARB foram atualizados de acordo com as novas especificações de classe de desempenho do SKF Explorer, apresentando uma combinação de aço de alta qualidade e um processo de tratamento térmico aprimorado. O resultado: um equilíbrio superior entre dureza e robustez, o que permite uma vida útil até duas vezes maior que a do SKF Explorer original. Os benefícios do uso incluem:
  • Maior confiabilidade
  • Resistência à contaminação
  • Níveis de vibração reduzidos
  • Excelente resistência ao desgaste
SKF logo