Sistema de medição de posicionamento axial

Solução específica de monitoramento para conversores

Assim como inúmeras outras aplicações de rolamentos, os conversores operam com um rolamento fixo ou bloqueado e um rolamento livre. O rolamento livre permite o deslocamento axial durante a expansão térmica e acomoda a deformação por períodos operacionais longos.

No entanto, com o tempo, a deformação excessiva do anel do munhão pode exceder o deslocamento axial do rolamento livre, resultando em falha do rolamento e tempo de parada não programada. Para ajudar a prevenir esses resultados onerosos, a SKF foi pioneira no uso de sensores para medir a posição do rolamento. Os sensores detectam a posição axial real do rolamento dentro do mancal e enviam esses dados à sala de controle de processos, alertando os operadores quanto a problemas muito antes de resultarem em tempo de parada não programada.
SKF logo