Conversores

Uma mistura perigosa de condições e materiais


Geralmente chamada de fabricação de aço em forno básico a oxigênio (BOS, Basic Oxygen Steel-making), o processo do conversor carrega uma mistura perigosa de condições de operação e materiais. O oxigênio pressurizado e as temperaturas de banho de metal fundido de até 3.000 °C se misturam dentro do conversor, enquanto seus rolamentos são expostos a altas cargas estáticas, às vezes combinadas com vibração intensa e movimentos giratórios lentos.
Melhor fabricação de aço em forno básico a oxigênio (BOS, Basic Oxygen Steel-making) com a SKF
As soluções SKF podem ajudar a aumentar a confiabilidade, a produtividade e a segurança nos processos e componentes do conversor.

Soluções SKF para conversores

Soluções SKF para conversores

SKF logo