Rótulas esféricas radiais SKF

Reduza deformações e evite paradas de máquina causadas por problemas de manutenção

Apesar de operar em uma ampla faixa de temperaturas, o sistema de suspensão do conversor deve manter o vaso do conversor em uma posição determinada estaticamente. Devido a mudanças de temperatura, a expansão térmica causa tensões induzidas nas partes de aço, levando a deformações dos anéis de munhão e do vaso.

A conexão do vaso com o anel de munhão usando rótulas esféricas radiais SKF ajuda a minimizar essas deformações.

As rótulas esféricas radiais SKF do tipo aço-em-aço recebem tratamento térmico e são estabilizadas para operar em uma temperatura de até 300 °C.

Incorporados em seis elementos de suspensão para suportar os efeitos dos processos de aquecimento e refrigeração, os rolamentos têm folga radial C3. As superfícies externas das rótulas são revestidas com fosfato de manganês, e as pistas são revestidas com uma camada de lubrificante sólido, tornando as rótulas esféricas radiais SKF uma solução praticamente livre de manutenção.
SKF logo