Graxa de rolamento biodegradável SKF LGGB 2

Lubrificação biodegradável para transportadores

Formulada com espessante de lítio/cálcio, a graxa biodegradável SKF LGGB2 está em conformidade com os regulamentos atuais de toxicidade e biodegradabilidade. Boas propriedades inibidoras de corrosão a tornam uma excelente graxa de mancais de terceira barreira para rolamentos vedados.

Os mancais com graxa de rolamento biodegradável LGGB 2 podem acomodar cargas médias a pesadas, cargas de choque e suportam velocidades de baixa a média. Adequada para faixas de temperatura de - 40- a 120 °C (de - 40 a 250 °F). Quando combinada com rolamentos vedados, a LGGB 2 ajuda a fornecer uma excelente redução de custos, além de desempenho sustentável ou aprimorado.

SKF logo