SKF SYSTEM 24

Uma solução de linha simples para máquinas de pequeno e médio porte

O SKF SYSTEM 24 é um sistema de lubrificação automática de ponto simples que fornece, de forma contínua, volumes de lubrificante medidos com precisão para pontos desejados por meio de uma bomba acionada por gás. As unidades do SKF SYSTEM 24 são fornecidas prontas para uso e são preenchidas por uma ampla variedade de lubrificantes de alta qualidade SKF. A ativação sem ferramentas e a determinação de tempo permitem o ajuste fácil e preciso do fluxo de lubrificação.

O SKF SYSTEM 24 é ideal para pontos de lubrificação difíceis de alcançar manualmente em máquinas ou onde há um grande número de pontos de lubrificação em que a lubrificação manual é menos eficiente. As principais características e vantagens do SKF SYSTEM 24 incluem:
  • Tamanho compacto, que permite a instalação em áreas restritas
  • Disponível em: 125 ml (LAGD 125) e 60 ml (LAGD 60), para instalações mais apertadas, para atender à maioria das aplicações de lubrificação de rolamentos
  • Pode ser preenchido com graxa e óleo de alta qualidade da SKF para atender a uma grande variedade de aplicações de rolamentos
  • Lubrificador acionado por gás — confiável em operações e flexível em aplicações
  • Período de determinação de tempo flexível entre 1 e 12 meses
  • Alta faixa de temperaturas operacionais para atender a vários tipos de aplicações
  • A proteção contra entrada de contaminantes no nível IP 68 permite que o lubrificador seja usado na maioria dos ambientes empoeirados e úmidos
  • Alta confiabilidade e precisão da taxa de dosagem facilitam a programação de datas de substituição predeterminadas

A configuração da taxa de dosagem é uma parte simples do processo de instalação e pode ser desativada temporariamente
SKF logo