Vedações de taconite para esteiras transportadoras pesadas

É extremamente difícil manter a taconite de grão bem fino longe de arranjos de rolamentos, em especial em ambientes de mineração ou portos. Vedações de labirinto são feitos para essa tarefa, e são ainda mais eficientes quando utilizados com graxa, o que melhora o efeito de vedação e é útil na presença da taconite.

O projeto de vedação de taconite é baseado em uma vedação de labirinto com os estágios de labirinto dispostos axialmente. Uma solução especial impede que contaminantes penetrem no rolamento quando a vedação for relubrificada. Ajusta-se aos mancais padrão SNL e SAF. Dependendo dos requisitos das esteiras transportadoras, existem dois modelos diferentes.

Vedações taconite de grandes diâmetros com labirinto radial

Desalinhamentos angulares do eixo de até 0,5 °C são possíveis. A faixa de temperaturas operacionais permitidas para essas vedações varia entre -40 e 100 °C. O movimento axial do eixo em relação ao mancal é limitado para esse tipo de vedação de taconite a + / - 1,2 mm para diâmetros de eixo de até 100 mm e de + / - 1,5 mm para diâmetros de eixo maiores.

Vedações taconite de grandes diâmetros com labirinto axial

O movimento axial do eixo em relação ao mancal é limitado para esse tipo de vedação de taconite a + / - 2 mm para diâmetros de eixo entre 150 mm e 200 mm e de + / - 4 mm para diâmetros de eixo maiores.
SKF logo