Rolamentos de rolos cilíndricos

Os rolamentos com gaiola podem suportar cargas radiais pesadas, acelerações rápidas e velocidades elevadas. Os rolamentos de rolos cilíndricos com conjunto completo de rolos contêm a quantidade máxima de rolos sendo, dessa forma, adequados para cargas radiais extremamente altas em velocidades moderadas. Os rolamentos de rolos cilíndricos de alta capacidade SKF combinam a alta capacidade de carregamento de carga de um rolamento de conjunto completo com a capacidade de alta velocidade de um rolamento com gaiola.