Soluções de manutenção integradas

A solução de manutenção integrada IMS (Integrated Maintenance Solution) da SKF é um contrato de parceria com base no desempenho. A SKF cria e implementa a sua estratégia de gerenciamento de ativos, a partir da qual a sua organização e a SKF compartilham os resultados positivos. Os contratos IMS são personalizados para lidar com metas únicas de operação e negócios, mas costumam incluir avaliação, gerenciamento de inventário, estratégia de manutenção, manutenção pró-ativa para confiabilidade, entre outros.

Com um contrato IMS, a SKF se torna uma parte integrante da sua equipe operacional. Fornecemos rolamentos, vedações e lubrificantes e gerenciamos a manutenção dos seus equipamentos. Colaboramos com você, combinando nossa experiência e especialidade aprofundadas em gerenciamento de ativos e nosso conhecimento de equipamentos rotativos para reduzir o custo total de propriedade dos seus ativos.


As vantagens incluem:
  • Aumentar a confiabilidade e a disponibilidade das máquinas
  • Gerenciar o custo total de propriedade e controlar os seus custos de manutenção
  • Modernizar as operações de manutenção, a confiabilidade e a habilidade dos profissionais
  • Evitar despesas de capital com tecnologia e inventário
  • Assegurar um suprimento pontual e controlar os seus custos em componentes MRO
  • Tirar proveito dos recursos de engenharia da SKF
SKF logo