SKF Caster Analyst System propicia uma economia de 300.000 euros a uma siderúrgica

O desafio

Um fabricante europeu de aço inoxidável estava tendo paradas não programadas em função de falhas nos rolamentos e nas linhas de lingotamento na curva de seu lingotamento contínuo. O lingotamento se tornou um gargalo de produção frequente, então a empresa precisava de um sistema que ajudasse a evitar as paradas não programadas e aumentar a produção de placas.

A solução SKF

Precisando de coleta de dados com precisão para realizar uma análise da causa raiz da falha, a siderúrgica recorreu à SKF. A SKF instalou seu Caster Analyst System e identificou a causa do problema, ajudando o cliente a tomar uma decisão de reconstruir o lingotamento. A SKF também forneceu suporte contínuo para ajudar a siderúrgica a cumprir suas metas de produção.

Os resultados

A SKF ajudou a siderúrgica a atingir diversos níveis novos de referência de produção. Com o aumento da velocidade de lingotamento em até 10% para certas classes e dimensões de aço, a produção aumentou. A alteração das práticas de refrigeração e o ajuste de fresta melhorou a qualidade das placas. Os custos de manutenção caíram na produção de certas classes de aço, e a vida útil da linha de lingotamento subiu de 12 para 15 meses. A economia resultante chegou a €300.000 por ano.
SKF logo