SKF ConRo ajuda produtor de aço europeu a aumentar a capacidade e a cortar custos

O desafio

Para aumentar a capacidade, um produtor de aço europeu ampliou suas placas de 2,4 para 2,67 metros. Por causa desse alargamento, ocorreram problemas com as unidades de rolos. Como resultado, a tonelagem de um dos segmentos caiu de 2,4 para 0,9 milhões de toneladas.

A solução SKF

Operadores de siderúrgicas instalaram o sistema SKF ConRo, mas equiparam as unidades com tubulação de apoio, devido ao ceticismo em relação a uma unidade de rolos "completamente vedada" e "lubrificada para a vida". As unidades SKF ConRo provaram ser 100% confiáveis e ajudaram a restaurar a produção a um nível de 2,4 milhões de toneladas.

Unidades SKF ConRo adicionais foram instaladas sem lubrificação de apoio. A produção no segmento atingiu 3,3 milhões de toneladas, enquanto a manutenção planejada caiu de uma vez a cada seis semanas para uma vez a cada dez semanas. As paradas não programadas também são menos frequentes.

Os resultados

As unidades SKF ConRo fornecem maior confiabilidade para aumentar a produtividade e oferecer economias de custo consideráveis, graças a reduções no consumo de graxa e nas paradas para consertos e manutenção. Elas também reduzem o impacto ambiental limitando a quantidade de resíduos perigosos gerados durante as lavagens.
SKF logo