SKF economiza96.000 euros anualmente de placa pesada

O desafio

Durante o curso do projeto de modernização de uma fábrica, a siderúrgica de placa pesada estava enfrentando uma queda enorme na vida útil dos rolamentos de rolos de trabalho. Para descobrir a causa do problema e aumentar a confiabilidade do sistema de rolos de trabalho, a fábrica procurou a SKF.

A solução SKF

Após uma análise de falhas extensa, os engenheiros da SKF determinaram que cargas pesadas e velocidades baixas envolvidas no processo de laminação termomecânico da fábrica também eram um problema para a graxa padrão sendo usada. A solução SKF envolveu uma combinação da graxa de rolamento SKF LGEV 2 e Explorer vedados, rolamentos de quatro carreiras de rolos cônicos.

Os resultados

Mais de um ano depois, os rolamentos vedados de quatro carreiras de rolos cônicos SKF propiciaram três vezes mais vida útil que os rolamentos anteriores, permitindo que a fábrica economizasse €80.000 em custos com substituição de rolamentos. A solução SKF também diminuiu o consumo anual de graxa em mais de dez vezes, permitindo que a fábrica economizasse €6.000 em custos com compras, além de €10.000 em custos com descarte de graxa. Até agora, a SKF ajudou a fábrica a economizar um total de €96.000.

SKF logo