Revisão de planos de manutenção da SKF ajuda laminador a criar estratégia de manutenção para o sucesso

O desafio

Um laminador buscando otimizar sua estratégia de manutenção procurou ajuda avaliando suas necessidades e criando um programa de manutenção documentado e baseado em confiança.

 

A solução SKF

Trabalhando de perto com os funcionários do laminador, os consultores da SKF selecionaram o processo de manutenção centrada na confiabilidade simplificada como a melhor metodologia para o projeto. O escopo da revisão de planos de manutenção incluía os componentes rotativos, elétricos e de instrumentação para as seguintes unidades:

  • Máquina de prensa de anel
  • Máquina de rolo de anel de vários mandris
  • Máquina de rolo fundida fechada axialmente

Os resultados

Após a análise, a SKF classificou a criticalidade do componente e recomendou manutenção preditiva e tarefas de inspeção do operador que formam a base de um programa de manutenção otimizado e documentado que incluía:

  • 1.322 tarefas de monitoramento de condição e de manutenção preditiva
  • Verificações aprimoradas de calibração de instrumentos
  • Mais profundidade para o registro do ativo para economia e falha no rastreamento
  • Um plano de prioridades para o planejamento da manutenção com base na análise da criticalidade do ativo
  • Dados para realizar um projeto de organização de peças de reposição
  • Recomendações de projeto e alterações de procedimento
SKF logo