Monitoramento de velocidade ultrabaixa da SKF economiza 159.000 euros de um moinho

O desafio

Logo depois de substituir um rolamento de conversor com falha que havia causado um desligamento oneroso, um produtor de aço percebeu um problema - um ruído saindo da caixa de mancal imediatamente após o início da operação.

A solução SKF

Preocupado com a segurança, altos prêmios de seguro e confiabilidade de longo prazo, o produtor de aço firmou um contrato de serviços de monitoramento com a SKF. Nos 18 meses seguintes, a SKF monitorou o conversor para ajudar a fornecer operação confiável e evitar os custos com mão de obra, paradas e materiais associados a um conserto prematuro.

Os resultados

O contrato de serviço de monitoramento de velocidade ultrabaixa da SKF resultou em uma economia líquida de custos acima de €159.000 para a siderúrgica.

Retorno do investimento (ROI)
  • Economia com mão de obra: €9.000
  • Economia com substituição de rolamentos e componentes: €183.000
  • Investimento em serviços da SKF durante 18 meses: €33.000
  • Economia líquida: €159.000
  • ROI: 483%
SKF logo