Sistema de monitoramento de condições on-line SKF aumenta a confiabilidade e reduz parada de máquina em laminador

O desafio

Um laminador de aço estava apresentando uma alta taxa de falhas em rolamentos nos estágios de acabamento de seus redutores de engrenagens, o que resultou em elevados custos com reparos e interrupções não planejadas na produção. Apesar de o laminador utilizar um fornecedor de serviços externos para fazer medições de vibração portátil, as falhas ainda ocorriam a cada três meses.

A solução SKF

A SKF instalou seu sistema portátil de monitoramento de vibração e temperatura on-line nos blocos de acabamento e nos redutores de engrenagem do suporte. O sistema incluía uma exibição amigável, o que possibilitou que os operadores monitorassem as condições gerais e o estado operacional do equipamento. A SKF forneceu uma análise detalhada dos dados regularmente. Depois que o problema foi detectado, a SKF trabalhou com o cliente para identificar a causa raiz e desenvolver uma solução para aprimorar o tempo médio entre falhas.

Os resultados

Graças a esse sistema, as falhas que poderiam levar a falhas catastróficas de rolamentos foram detectadas em um estágio muito inicial, permitindo tempo o suficiente para planejar as substituições. A fábrica também implementou aprimoramentos de projeto para aumentar o tempo médio entre falhas de três meses para um ano. O sistema de monitoramento on-line oferece informações valiosas, permitindo que os operadores ajustem os parâmetros de produção para reduzir a sobrecarga em máquinas e melhorar a confiabilidade do processo e a vida útil da máquina.

SKF logo