SKF economiza mais de 525.000 euros por ano de um produtor de aço

O desafio

Quando um grande produtor de aço europeu quis reduzir o custo operacional total e aumentar a disponibilidade da fábrica, os gerentes recorreram à SKF.

A fábrica contém seis conversores e cinco máquinas de lingotamento contínuo de placas. Cada lingotamento opera com centenas de rolamentos e consome entre 30 e 70 toneladas de graxa por ano. Para ajudar o cliente a atingir suas metas maiores, a SKF procurou estender a vida útil e cortar o consumo de graxa para os milhares de rolamentos de lingotamento da fábrica.

A solução SKF

Inicialmente, a SKF substituiu todos os rolamentos abertos em um lingotamento por rolamentos autocompensadores de rolos vedados e rolamentos de rolos toroidais CARB. A seguir, todos os lingotamentos foram equipados com o sistema de rolamentos autocompensadores vedados da SKF.

Os resultados

No final, o sistema de rolamentos autocompensadores vedados SKF ajudou o cliente a aumentar a disponibilidade e a produtividade dobrando a vida útil do sistema convencional de rolamentos abertos que foi substituído. Além de reduzir os custos de limpeza da água de refrigeração, o sistema de rolamento SKF ajudou a fábrica a:
  • Reduzir o consumo anual de graxa em até 47 toneladas por lingotamento
  • Reduzir o consumo anual de rolamentos em uma média de 40%
  • Cortar custos operacionais anuais em €105.000 por lingotamento
  • Atingir economia anual total de €525.000

See the full SKF BeyondZero portfolio

SKF logo