SKF ajuda fabricante a estender a vida útil de moinhos de rolos verticais

O desafio

Um fabricante de moinhos de rolos verticais na China está ajudando na transição da indústria de cimento chinesa para o uso de moinhos de rolos verticais para a retificação de clínquer. O que está por trás do interruptor? Eficiência energética, basicamente. As estatísticas mostram que moinhos de rolos verticais podem reduzir o consumo de eletricidade em mais de 30% em comparação aos tradicionais moinhos de esferas. Os moinhos de rolos verticais ocupam menos espaço que os moinhos de esferas.

Apesar de suas vantagens, os moinhos de rolos verticais são especialmente propensos a falhas nos rolamentos devido à contaminação por pó. Em média, as fábricas de cimento precisam trocar esses rolamentos a cada oito meses para evitar falhas, embora a vida útil calculada do rolamento seja muito maior. Buscando maneiras de estender a vida útil da fábrica, o fabricante recorreu à SKF.

A solução SKF

Consultores da SKF sugeriram que o fabricante instalasse uma nova solução de vedação SKF, apresentando um retentor de exclusão auxiliar em PTFE. Oferecendo proteção extra contra poeira e outros contaminantes, essa solução de vedação SKF já havia comprovado a extensão da vida útil do esmeril de moinhos de rolos verticais em até 24 meses.

Os resultados

O fabricante adotou essa solução em uma de suas máquinas de retificação de clínquer que foi colocada em uso piloto no fim de janeiro de 2009. Em março de 2010, e empresa relatou que a fábrica continua a operar sem problemas, sem paradas não programadas desde a instalação.
SKF logo