Os rolamentos autocompensadores de rolos Explorer da SKF ajudam o fabricante de peneiras vibratórias a reduzir as temperaturas e dobrar a vida útil dos rolamentos

O desafio

Durante o teste de produto de um novo projeto de peneira vibratória, um fabricante descobriu que as temperaturas operacionais dos rolamentos da peneira eram altas demais para uso na aplicação pretendida, uma fábrica de asfalto de alta temperatura. O fabricante entrou em contato com a SKF.

A solução SKF

A SKF avaliou os rolamentos originais e constatou que tinham projeto antigo, com gaiola em latão usinado. Em vez disso, a SKF recomendou rolamentos autocompensadores de rolos Explorer VA405 SKF para as peneiras vibratórias.

Os rolamentos autocompensadores de rolos Explorer SKF para aplicações vibratórias têm um sistema de gaiola de aço temperado de 3 peças, com um anel-guia centrado no anel externo. Isso permite que o rolamento opere com o menor atrito interno e a temperatura de operação mais baixa possível, o que, por sua vez, estende a vida útil dos rolamentos.

Os resultados

O fabricante testou os rolamentos autocompensadores de rolos Explorer SKF e descobriu que eles operavam com uma temperatura 17 °C (30 °F) mais baixa que os rolamentos originais, uma diferença que acabaria dobrando a vida útil dos rolamentos.
  • Economia com a vida útil do rolamento duplicada: € 10.000
  • Investimento em rolamentos autocompensadores de rolos Explorer SKF: 2.000
  • Economia total: € 8.000
SKF logo