Ferramentas de manutenção SKF acionadas hidraulicamente ajudam o produtor de pedras trituradas a aumentar a segurança e economizar 27 mil euros

O desafio

Um produtor de pedras britadas lutava regularmente contra procedimentos de substituição de rolamentos para seu britador de impacto horizontal. A substituição de rolamentos exigia 26 horas da equipe de manutenção para armar as ferramentas de desmontagem e montagem de novos rolamentos autocompensadores de rolos no eixo cônico.

Além de ser potencialmente perigoso para a equipe de manutenção, o processo demorado causava danos reais aos resultados finais da empresa: a fábrica perdia 400 toneladas de produção a cada hora que o britador ficava parado.

A solução SKF

A SKF recomendou ferramentas de manutenção acionadas hidraulicamente. Formadas por uma porca hidráulica, conexões e uma bomba hidráulica, as ferramentas permitem que os rolamentos sejam acionados no eixo com pressão hidráulica rápida e eficaz. A força contínua da pressão hidráulica permite que a folga do rolamento seja medida de forma precisa e ajustada com precisão, eliminando a necessidade de martelos, chaves ou barras.

Os resultados

Com as ferramentas acionadas hidraulicamente da SKF, a remontagem do rolamento durou 4 horas, com tempo total de parada de 13 horas, metade do tempo da interrupção anterior.
  • Economias com a minimização do tempo de paralisação e dos custos de mão de obra: €33.000
  • Investimento em porca hidráulica, conexões e bomba da SKF: -€ 6.000
  • Economia total: € 27.800
SKF logo