Rolamentos INSOCOAT geram economia de 55.000 euros para fábrica de cimento

O desafio

Uma fábrica de cimento no sudeste da Ásia estava sofrendo um excesso de falhas prematuras nos rolamentos em um motor de 288 kW CA que movia um separador de moinho de rolos verticais. As falhas estavam ocorrendo uma vez a cada três a seis meses, causando uma média de seis horas de paradas não programadas e consideráveis perdas de produtividade.

Buscando uma maneira de aumentar o tempo de funcionamento e, ao mesmo tempo, cortar os custos de produtividade, a fábrica recorreu à SKF.

A solução SKF

Engenheiros da SKF identificaram que correntes elétricas parasitas passando pelos rolamentos do motor estavam causando as falhas. Para acabar com elas, a SKF instalou um rolamento INSOCOAT com anel externo revestido no lado contrário, e um rolamento INSOCOAT com anel interno revestido no lado do acionamento.

Os resultados

Os rolamentos INSOCOAT duraram três anos mais do que os rolamentos convencionais, mais do que triplicando a vida útil e gerando à fábrica uma economia de € 55.000 em produtividade perdida.

Retorno do investimento (ROI) em 3 anos
  • Custos com perda de produtividade: € 56.800
  • Investimento na solução inicial de rolamentos: € 1.000
  • Economia total: € 55.000
  • ROI total: 6.122%
SKF logo