Unidades de condicionamento de óleo SKF cortam custos com lubrificante e componentes para rolamentos de forno

O desafio

Após uma reforma, na qual um queimador novo e maior foi instalado, uma usina estava com problemas de desgaste nos rolamentos de rolos de apoio de bronze lubrificados a óleo do forno.

Como o novo queimador expõe os rolamentos a mais calor (100 °C/212 °F), a temperatura do óleo dentro da caixa de mancal subiu, reduzindo a viscosidade do óleo e aumentando o desgaste dos rolamentos. Partículas de bronze eram claramente visíveis no óleo lubrificante.

A solução SKF

A SKF instalou unidades de condicionamento de óleo SKF para resfriar e limpar o óleo durante a operação e ajudar a estender a vida útil do lubrificante nas temperaturas mais altas.

Os resultados

As unidades de condicionamento de óleo SKF reduziram a temperatura do óleo de aproximadamente 100 °C para 64 °C (de 212 °F para 147 °F). A queda de temperatura permitiu um filme lubrificante adequado, aumentando a vida útil do óleo por um fator de seis.

Antes da instalação, o óleo tinha de ser trocado todo mês. Após a instalação, o óleo durava seis meses, cortando consideravelmente os custos de lubrificação.
SKF logo