Soluções de transmissão SKF melhoram a produtividade e a manutenção de britador

O desafio

Em uma mina de minério de cobre em Portugal, os operadores sofriam paradas não programadas frequentes em função de problemas com os chassis de suporte aos dois motores subterrâneos do britador da mina. Aparentemente, décadas de corrosão e desgaste normal levaram a uma série de problemas, à medida que as correias de transmissão começaram a quebrar, torcer ou soltar da polia com frequência.

O operador da mina falou com a SKF sobre a possibilidade de não apenas substituir os dois chassis do motor, mas também instalar novos sistemas completos que seriam muito mais eficazes na prevenção de paradas e mantê-las por muito menos tempo caso ocorressem.

A solução SKF

A SKF substituiu os chassis metálicos existentes do motor e forneceu um sistema hidráulico para permitir que os motores fossem movidos para trás, de maneira que as correias pudessem ser trocadas, apertadas ou ajustadas rapidamente. A SKF também forneceu correias de transmissão, sistemas de tensão de correia, um instrumento a laser para alinhamento de polias, testes de vibração pós-instalação e peças de reposição dos principais componentes.

Os resultados

Três meses após a instalação, a mina não havia sofrido uma única parada não programadas. A gerência estima que qualquer parada para troca das correias ou ajuste das polias agora leve de 15 a 20 minutos, enquanto anteriormente levava até quatro horas.
SKF logo