SensorMount gera uma economia de 364.700 euros a produtor de potassa

O desafio

Um importante produtor de potassa estava sofrendo paradas não programadas em diferentes intervalos em diversos compactadores. As paralisações eram resultado de vibrações excessivas no eixo e subsequentes falhas no rolamento. A remoção e substituição dos rolamentos eram dispendiosas em termos de tempo e perda de produtividade.

A solução SKF

A SKF determinou que os problemas eram causados por um ajuste inadequado dos rolamentos, que estavam afrouxando sob carga e produzindo vibração excessiva no eixo. A SKF recomendou que a fábrica começasse a usar o método SensorMount para montar os rolamentos.

Os resultados

Apenas no primeiro ano, a fábrica aumentou o tempo médio entre falhas (MTBF) em 400% e economizou € 364.700 em paradas não programadas.

Retorno do investimento (ROI)
  • Custo para consertar compactadores: € 83.000
  • Custo da produção perdida: € 290.000
  • Custo total: € 373.000 
  • Investimento no SensorMount: -€ 8.300
  • Economia total: € 364.700
  • ROI total: 4.400%
SKF logo