SKF ajuda mina de carvão a dobrar a vida útil dos rolamentos de transportadores e cortar os custos operacionais

O desafio

Uma mina de carvão a céu aberto com 250 km de transportadores sofria com falhas causadas por contaminantes que penetravam nos rolamentos abertos. O transportador carregava materiais para dentro e para fora da mina 365 dias por ano e tinha literalmente centenas de rolamentos, exigindo quantidades enormes de graxa para lubrificação.

Além de custos elevados de manutenção, a mina enfrentava despesas com lubrificação excessiva e descarte. Buscando reduzir custos operacionais e estender os intervalos de substituição dos rolamentos para corresponder a outras atividades de manutenção do transportador, a mina recorreu à SKF.

A solução SKF

A SKF sugeriu a substituição dos rolamentos abertos por rolamentos autocompensadores de rolos vedados. A gerência da mina concordou, e a SKF instalou rolamentos autocompensadores de rolos vedados, preencheu todos os mancais com graxa a adequada e adicionou vedações de labirinto PosiTrac Plus.

Os resultados

A média da vida útil dos rolamentos mais do que duplicou de dois anos para mais de quatro anos, resultando, por fim, em economia considerável na compra de graxa e nos custos com descarte, bem como em menos paradas e maior produtividade.

A extensão do ciclo de vida também permitiu que a mina atingisse sua meta de corresponder as substituições dos rolamentos com outras atividades de manutenção, liberando sua equipe de manutenção para outras tarefas.
SKF logo