Análise das necessidades do cliente da SKF - Gestão de ativos

A migração para uma estratégia de gestão de ativos totalmente integrada com base em confiabilidade e risco começa com um bom entendimento inicial de onde você se encontra e onde você precisa estar para obter o desempenho ideal.

Conduzida pelos membros-chave da sua organização e pela SKF, a Análise das necessidades
do cliente da SKF começa com um questionário de 40 perguntas que proporciona uma visão da situação de manutenção da sua fábrica. A SKF considera outros parâmetros de referência de manutenção e confiabilidade específicos de cada indústria para criar uma análise única e baseada nas necessidades. Após saber como seus processos de manutenção de confiabilidade estão funcionando atualmente, podemos desenvolver juntos um mapa para superar seus principais desafios.

A Análise das necessidades do cliente da SKF - Gestão de ativos (CNA-AM) combina a nossa experiência em manutenção com enfoque na confiabilidade ao seu conhecimento das condições da fábrica para oferecer informações úteis e práticas para identificar metas de oportunidade viáveis para aprimorar o desempenho da sua fábrica.

A CNA-AM está em sintonia direta com as principais facetas do processo de gestão de trabalho de otimização da eficiência dos ativos (AEO, Asset Efficiency Optimization), que permite que uma fábrica produza a mesma quantidade com um custo menor ou produza mais com os mesmos custos. O processo AEO oferece uma base para aplicação de conhecimentos, práticas aprimoradas e implementação inteligente de tecnologia para a obtenção do máximo retorno do investimento.
SKF logo