Treinamento SKF

A SKF oferece uma grande variedade de oportunidades de treinamento para os clientes, desde a gerência superior e das operações até o pessoal de manutenção. O treinamento pode ser conduzido no local do cliente ou em locais regionais e em sessões de prática nas Fábricas de Soluções da SKF.
SKF Reliability Maintenance Institute (RMI)
O SKF Reliability Maintenance Institute (RMI) oferece uma gama abrangente de cursos de treinamento desenvolvidos para ajudar as fábricas a eliminar problemas com os equipamentos e obter o máximo em confiabilidade e produtividade. O portfólio de cursos foi desenvolvido em torno do processo de fluxo de trabalho de otimização da eficiência dos ativos (AEO, Asset Efficiency Optimization), tendo sido criado para permitir que os participantes obtenham o conhecimento e a experiência seguindo um caminho de desenvolvimento estruturado. As categorias dos cursos incluem treinamento introdutório, intermediário e avançado.

Os cursos introdutórios, considerados pré-requisitos para os cursos em sala de aula mais avançados, familiarizam os alunos com os termos básicos e oferece treinamento básico sobre tópicos como rolamentos, lubrificação, termografia, entre outros. Esses cursos são de autoaprendizagem e ministrados na fábrica do próprio indivíduo através dos módulos on-line do SKF Reliability Maintenance Institute (RMI) baseados na Web e por treinamento de mídia interativa por computador, conhecidos como ferramentas de autoaprendizagem da SKF. Os módulos de E-learning do RMI on-line são ministrados on-line, 24 horas por dia, 7 dias por semana, no SKF @ptitude Exchange.

E-learning
A SKF oferece um conjunto crescente de cursos de e-learning, abordando diversos tópicos. Ministrada on-line, 24 horas por dia, 7 dias por semana no SKF @ptitude Exchange, essa opção permite que os participantes desfrutem de um aprendizado individualizado na hora e no lugar que melhor se adequar à sua situação. Os participantes do curso terão a oportunidade de interagir com um orientador do curso através da funcionalidade "pergunte ao especialista" que é acessada em cada módulo de treinamento. Cada curso também contém um fórum de suporte dedicado, permitindo que os participantes interajam com outros alunos e especialistas para aprimorar ainda mais sua experiência de aprendizado.
Treinamento em sala de aula
A SKF oferece uma ampla gama de cursos para satisfazer quaisquer necessidades de treinamento em confiabilidade e manutenção que você possa ter em três categorias: Introdutório, intermediário e avançado. Você pode selecionar o local, usando um menu suspenso para ver as ofertas de locais e os horários dos cursos em sala de aula que estão sendo oferecidos no seu país. Para ver os módulos de e-learning, visite o SKF Reliability Maintenance Institute (RMI) On-line.
Treinamento em produtos
A SKF oferece uma variedade de seminários de treinamento para fornecer aos usuários uma base sólida de conhecimento com relação a produtos específicos da SKF. Entre em contato com seu representante local SKF e saiba mais sobre os seminários de treinamento.
SKF logo