Engineering Simulation Services

Diagnóstico preciso e econômico de problemas recorrentes nas máquinas

Rachaduras e deslocamento excessivo em estruturas de máquinas ou rachaduras em estruturas e eixos de máquinas podem causar excesso de ruído e vibrações, maior consumo de energia e mais riscos de segurança. Por fim, esses problemas podem levar a paralisações não programadas da fábrica, além de altos custos com manutenção, consertos e perda de produção.

SKF Engineering Simulation Services é uma oferta abrangente que usa dados dinâmicos e baseados em tempo de vibração, capturados durante a operação da máquina e simulações avançadas de engenharia para solucionar problemas recorrentes nas máquinas.

Aplicações típicas

  • Estruturas de aço e concreto
  • Fundações
  • Máquinas estacionárias
  • Máquinas móveis

Vantagens

  • Reduzir o tempo de parada não programada
  • Reduz os custos de manutenção e reparo
  • Reduz os níveis de vibração e o uso de energia
  • Otimiza a operação e a produção atual da máquina
  • Ajuda a aumentar a segurança
SKF logo