Serviços de teste e análise de graxa

Análise completa da graxa em relação às condições de funcionamento

A lubrificação apropriada é um fator essencial para maximizar a vida útil do rolamento. A contaminação pode ter um enorme impacto na vida útil da graxa e, por sua vez, na vida útil do rolamento.

Usando uma ampla variedade de sofisticados equipamentos internos químicos, de medição e teste, a SKF oferece um serviço de análise e teste de graxa para medir os níveis de contaminação da graxa de um rolamento em relação às condições de funcionamento do rolamento. Com base nos resultados do teste e da análise, a SKF recomenda ações corretivas para reduzir ou eliminar a contaminação. Essas ações podem ser:
  • Outra graxa de rolamento, mais apropriada às condições de funcionamento do rolamento
  • Soluções de vedação
  • Sistemas de lubrificação automática

As vantagens incluem:
  • Aumente a vida útil da graxa e do rolamento
  • Reduza as paradas de máquina relativas à lubrificação
  • Menor consumo e custos de graxa
SKF logo