SKF SPEEDI-SLEEVE

A maneira mais rápida e econômica de reparar eixos desgastados

Com o tempo, os contaminantes e as condições podem fazer com que as partículas fiquem presas em um lábio da vedação. As partículas formam sulcos de desgaste no eixo, o que consequentemente leva à falha da vedação e danos graves no eixo. Os reparos são dispendiosos, demorados e, frequentemente, ineficazes. Com uma SKF SPEEDI-SLEEVE, eles também são desnecessários.

Vá do eixo sulcado ao eixo restaurado em minutos

SKF SPEEDI-SLEEVE é uma bucha de reparo de eixo com paredes muito finas que oferece uma alternativa rápida e econômica à desmontagem e ao reusinamento de um eixo desgastado. Uma SKF SPEEDI-SLEEVE é montada rápida e facilmente sem ferramentas elétricas ou aquecimento.

Frequentemente capaz de oferecer uma superfície de apoio de melhor qualidade para o lábio da vedação que o eixo original, a SKF SPEEDI-SLEEVE também:
  • Elimina o custo da substituição ou retrabalho de eixos
  • Não exige desmontagem do eixo ou usinagem
  • Permite a substituição da vedação por outra do mesmo tamanho do original
  • Oferece uma superfície de vedação excelente e resistente ao desgaste
  • É instalada facilmente, sem ferramentas elétricas ou aquecimento
SKF logo