Fornos

O maior desafio da fábrica?

Sendo as maiores estruturas de equipamento rotativo do mundo, os fornos rotativos talvez operem com os maiores desafios.

Clínquer de cimento e pelotas de minério de ferro produzidos por fornos são fundamentais para a produção. No entanto, a manutenção geralmente é baseada em tempo, por isso, componentes de acionamento rigoroso devem durar até o próximo intervalo de manutenção.

Isso não é fácil, mesmo quando o invólucro externo do forno pode chegar a 400 °C, o que é o suficiente para reduzir a viscosidade do lubrificante dentro dos rolamentos e, por fim, causar falhas. Cargas de rolagem, poeira e elementos externos podem levar ao desalinhamento do eixo, à contaminação dos rolamentos e a falhas adicionais.
Lide com isso com a SKF
As soluções SKF podem manter rolamentos e outros componentes do forno em ordem e funcionando entre os intervalos de manutenção e, ao mesmo tempo, reduzir as exigências e os custos de manutenção

Soluções SKF para fornos

SKF logo