Unidade de condicionamento de óleo SKF

Mantenha o óleo lubrificante limpo

Calor, sujeira e a presença de contaminação por outras partículas podem tornar um desafio manter condições otimizadas de lubrificação em muitas aplicações industriais. Grandes flutuações na temperatura do óleo são comuns e, com o tempo, a contaminação pode causar desgaste excessivo dos componentes das máquinas, incluindo engrenagens, válvulas, vedações e rolamentos.

Removendo os contaminantes do suprimento de óleo, e permitindo que a faixa de temperaturas desejada do óleo seja mantida consistentemente, a unidade de condicionamento de óleo da SKF ajuda a criar condições de lubrificação otimizadas.
  • Desgaste reduzido dos componentes
  • Vida útil mais longa dos componentes
  • Menor necessidade de manutenção e reparo
  • Consumo de óleo reduzido
  • Custos de descarte de óleo reduzidos
  • Maior confiabilidade das máquinas
  • Maior produtividade
SKF logo