Vedações de grande diâmetro HDSF2 com retentor de exclusão em PTFE

A melhor defesa contra poeira e outras contaminações

Juntamente com seu lábio de vedação principal de elastômero e um invólucro metálico, a vedação de grande diâmetro SKF HDSF2 apresenta um retentor de exclusão auxiliar em PTFE para proteção extra contra poeira e outros contaminantes. Essa defesa adicional ajuda a prolongar a vida útil das máquinas e do lubrificante e os intervalos de troca. Como o retentor de exclusão foi desenvolvido para operar a seco com um torque de atrito mínimo, ele não requer lubrificação adicional.

Em testes da SKF, as vedações de grande diâmetro HDSF2 provaram ser duas vezes mais eficazes na exclusão de contaminantes que as vedações de retentor único normalmente empregadas. Dependendo da utilização das máquinas, as vedações HDSF2 podem estender os intervalos de troca dos rolamentos de 12 para 24 meses, aumentando a produtividade da fábrica e reduzindo os custos operacionais.

Luva de desgaste de grande diâmetro para vedação ainda mais eficaz

Contaminantes e atrito contínuo entre um eixo rotativo e uma vedação podem causar danos à superfície do eixo. Uma luva de desgaste de grande diâmetro SKF proporciona uma solução excelente. Feita em aço carbono de alta qualidade e cromada para melhorar a resistência ao desgaste e à corrosão, a bucha oferece uma superfície de apoio de precisão para um desempenho otimizado da vedação HDSF2.

Precisa de imagem: HDSF2.psd
SKF logo