Elimine uma causa comum de falha nos rolamentos

Minas e moinhos têm muitas condições operacionais que podem levar a falhas prematuras do rolamento. Para rolamentos grandes, os erros de montagem são, na verdade, uma das causas mais comuns de falhas.

SensorMount

Montagem confiável para rolamentos grandes

O sistema SensorMount consiste em um rolamento com um sensor integrado e um indicador portátil dedicado. Ele permite que rolamentos autocompensadores de rolos SKF grandes e de furo cônico dos modelos CAK e CARB sejam montados de forma rápida, fácil e confiável e que sejam fáceis de usar.
Faça medições com confiança com a SKF
O processo convencional de controlar a expansão do anel interno durante a montagem envolve medições indiretas do deslocamento axial do anel, em vez da própria expansão. Fatores como rugosidade superficial do assento do eixo, viscosidade do óleo de injeção e imprecisões das ferramentas de montagem podem levar a medições imprecisas.

Enquanto o rolamento ainda é acionado com o assento cônico usando as ferramentas normais de montagem, o sistema SensorMount torna possível medir exatamente quanto o anel interno se expande, assegurando assim um ajuste interferente preciso entre o rolamento e o eixo.
  • Acelera e simplifica a montagem do rolamento
  • Exige menos habilidades especializadas de montagem
  • Reduz a chance de erros de montagem
  • Exibe leitura direta do ajuste
  • Aumenta a vida útil do rolamento
SKF logo