Unidade de bombeamento de óleo SKF SM-100

Um pequeno sistema completo de óleo circulante

A unidade de bombeamento de óleo SKF SM-100 é um pequeno sistema de circulação capaz de gerenciar uma ou duas máquinas pequenas. O nível de pressão do sistema é ajustado por eixos de velocidades variáveis (controle de frequência).

A unidade de bombeamento de óleo SKF SM-100 economiza energia. O reservatório é equipado com um aquecedor para controlar a viscosidade do óleo na partida. Outros sistemas normalmente utilizam uma válvula de sobrefluxo, resultando em perdas de energia, desgaste dos componentes e degradação do óleo. Um refrigerador opcional reduz a temperatura do óleo filtrado fornecida aos rolamentos. O cartucho do filtro pode ser trocado durante a operação com uma válvula de desvio. As principais vantagens do sistema incluem:
  • Sistema de lubrificação completo e compacto de circulação de óleo com todas as funções e opções necessárias 
  • Fácil de localizar e instalar
  • Rápido, com rápido início de operação e fácil de usar
  • Fácil de manter (número mínimo de tubos de conexão, montagem etc.)
  • Não há necessidade de água para refrigeração
  • Acionamento de frequência variável (VFD, Variable Frequency Drive) opcional acelera os controladores de refrigeração e bombas, ao mesmo tempo que reduz o desgaste do componente, a degradação do óleo e economizando energia de forma considerável

SKF logo