Método de injeção de óleo SKF

Desmonte rolamentos e componentes com facilidade

A desmontagem de rolamentos e de outros componentes montados em eixos cilíndricos ou cônicos pode exigir altas forças de extração. O método de injeção de óleo SKF pode reduzi-las em até 90%.

Com o método de injeção de óleo SKF, um filme fino de óleo é injetado sob alta pressão entre as superfícies conjugadas. O filme praticamente elimina o atrito entre as superfícies, reduzindo significativamente a energia necessária para remover o rolamento ou acoplamento de seu assento.

A SKF oferece uma linha completa de equipamentos adequada à maioria dos rolamentos, acoplamentos e engrenagens, incluindo injetores de óleo e bombas de operação manual e pneumática, com pressões de até 400 MPa. O método de injeção de óleo SKF ajuda a evitar danos ao eixo, além de ser uma técnica de desmontagem de rolamentos rápida, segura, fácil e que não exige esforço.
SKF logo