Mancais de apoio de munhão SKF

Uma nova geração de proteção ao munhão

Em unidades de moagem e cimento, a exposição ao calor, frio, chuva e partículas transportadas pelo ar pode causar problemas significativos para rolamentos de munhão. Para ajudar a evitar isso, grandes quantidades de graxa são utilizadas para purgar a contaminação dos maicais do munhão.

Desenvolvida para operações confiáveis nesses ambientes rigorosos, a nova geração de mancais de apoio de munhão SKF apresentam duas vedações em V duplas e robustas que mantêm os lubrificantes dentro e os contaminantes do lado de fora. Os mancais oferecem excelente retenção de graxa, mesmo com a limpeza com água sob alta pressão. As vedações são fáceis de substituir.

Os mancais de apoio de munhão SKF ajudam a:

  • Prolongue a vida útil do rolamento de munhão
  • Reduza os custos de manutenção
  • Reduza o consumo de graxa
  • Reduza o impacto ambiental
SKF logo