Rolamentos rígidos de esferas SKF Explorer para motores elétricos

Solução de baixo atrito e alta velocidade

Devido a suas capacidades de baixo atrito e alta velocidade, os rolamentos rígidos de esferas são uma escolha comum para mores elétricos. Capazes de carregar cargas radiais, axiais e combinadas, os rolamentos rígidos de esferas são adequados para uso em posições livres e fixas do motor.

 

Com os rolamentos rígidos de esferas SKF Explorer , esses benefícios são apenas o começo. Os recursos da linha SKF Explorer incluem geometria interna otimizada e superfície de contato de rolagem, qualidade da esfera aprimorada, aço mais limpo, classe ISO P6 para precisão dimensional e tolerâncias mais estritas no desvio de largura.

 

Esses recursos oferecem aos rolamentos rígidos de esferas SKF Explorer um aprimoramento substancioso na precisão, o que resulta em uma operação de motor mais silenciosa, velocidades de operação mais altas e vida útil mais longa.

Rolamentos rígidos de esferas

Os rolamentos rígidos de esferas SKF apresentam ranhuras de pista profundas e ininterruptas. Os canais da pista têm uma osculação próxima às esferas, o que permite aos rolamentos acomodar as cargas radiais e axiais em ambas as direções. Além de serem especialmente versáteis, esses rolamentos:
  • Têm design simples
  • Não são separáveis
  • São adequados para velocidades altas e altíssimas
  • São eficazes na operação e exigem pouca manutenção
SKF logo